norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌和蓝色钝化处理。提示:适配板可结合快速夹钳使用。它可灵活地固定快速夹钳的位置。
借助偏心夹具将转接板夹紧在机台上。
优点:可灵活移动和定位。
适配块可灵活增加高度。
B 型可通过开口实现便捷装配。
附件:偏心夹具 10500
快速夹钳 05….
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05312 适配板,圆形 256 kB

图纸

适配板,圆形

商品选择/筛选

订货号类型 2BB1B2B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCAD配件价格订购
05312-1145开放403030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 根据要求