norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

快速夹钳、动力夹和肘杆张紧器

快速夹钳,也称为动力夹或肘杆张紧器,根据肘杆原理工作,因而只需消耗较少的力便可以完成操作。norelem 快速夹钳被拧紧并固定在机床工作台上。夹钳所用材料为不锈钢或钢。
一旦涉及高效且快速夹紧,固定或定位一个工件,快速夹钳可以提供有效解决方案。
快速夹钳在钻孔、焊接、磨削和检查工具中提供理想方案。
通过手柄下方接头位置的调节螺栓可以根据要求将夹持力最高调节或设置为 2,500 N。使用单独的快速夹钳,夹持力也可以更大。

机床制造和工业中的快速夹钳

快速夹钳主要用于冶金、木材和塑料行业以及模具制造。它们被用作冲孔,钻孔,弯曲,锯切,连接,粘接,焊接,组装或密封时的搭扣。
Norelem 的快速夹具快速轻松地夹紧和固定工件,以便在钻床等上面进行加工。因此只需转动夹紧杆,就可将模具牢牢夹住。一大优点是能快速夹紧和定位工件,从而节省了时间。

有关快速夹钳原理的更多详细信息,请单击此处。快速夹钳的原理在主页上的技术说明页面中有详细描述。

norelem 快速夹钳的优点

norelem 快速夹钳,动力夹和肘杆张紧器具有方便操作、迅速且方便的处理和装配等特点。此外,此款夹紧辅具凭借高品质的材料具有极长的使用寿命。其耐油夹持元件由 2 种塑料元件制成。如果需要,可以轻松更换,补充或更换夹钳-优点:标准件

快速夹钳:设计、变化& 配件

在 norelem 在线商店和 THE BIG GREEN BOOK 中,您会找到多种规格的夹钳,例如快速夹钳、挂钩夹钳、带推杆的快速夹钳、带压力轴的快速夹钳、手动夹钳或推杆夹钳。在 norelem 的供货范围中,您还可以找到适合快速夹钳的配件,如转接板和转接块。

在我们的产品系列中,可以区分具有立式张紧杆和卧式张紧杆的快速夹钳,以及具有水平支脚(卧式夹钳)和垂直支脚(立式夹钳)的快速夹钳。

此外,norelem 提供具有不同孔尺寸和螺钉尺寸的快速夹钳,具体取决于在线商店中的应用。利用快速夹钳,可以实现超强的夹紧力。但建议适当预留余量。更加建议采用目录THE BIG GREEN BOOK 中推荐使用的夹持力 (F) ,从而保障快速夹钳的使用寿命。因此应根据夹持力调节夹紧力。借助压紧螺栓,可手动增减夹紧力,只需消耗很少的力就可设置工件的最佳夹紧力。

行业实例

在木材工业中,norelem 的快速夹钳用于在粘接或组装易碎面板时避免面板的极端变形。通过压紧螺栓调节正确的夹紧力,不会损坏工件并确保质量。

安全和保护

使用安全锁扣(通过超过死点,类似于伸展腿的原理)可防止快速夹钳意外松动。用于保护的安全锁扣的功能原理在主页上的技术说明页面快速夹钳中有详细描述。

水平快速夹钳和垂直快速夹钳

使用“卧式”和“立式”快速夹钳,可以在 35mm 内无级调整夹紧高度,并指示夹紧杆在夹紧状态下的对齐情况。

立式夹钳和卧式夹钳

立式夹钳和卧式夹钳既可卧式安装也可直立安装。快速夹钳的安装位置对夹持力没有负面影响。正确选择 norelem 快速夹钳取决于应用,例如钻孔、焊接、磨削或检查待加工工件。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Norelem 快速夹钳
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83