norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带固定夹具
05820-04

钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带固定夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:挂钩夹钳尤其适用于快速封闭和固定盖板及护罩。
可单独设置每种规格的锁钩的调节行程。

调节行程:0 - 5 mm。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05820-04 钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带固定夹具 251 kB

图纸

钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带固定夹具

商品选择/筛选

订货号主体
材料
把手转角把手施力
FH
N
牵引力
F1
N
夹持力
F2
N
CAD配件价格订购
05820-04-02000钢制153°10015002000 根据要求
05820-04-04000钢制155°16030004000 根据要求
05820-04-07000钢制155°20040007000 根据要求
05820-04-12000不锈钢153°10015002000 根据要求
05820-04-14000不锈钢155°16030004000 根据要求
05820-04-17000不锈钢155°20040007000 根据要求
订货号主体
材料
A

A1A2BB1B2B3B4B5D

D1HLL1L2夹紧行程
L3
RTCAD配件价格订购
05820-04-02000钢制26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 根据要求
05820-04-04000钢制351985236295741346,583524768,28490720 根据要求
05820-04-07000钢制51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 根据要求
05820-04-12000不锈钢26136,5402821,5433124,55,2625,416745,558705,414 根据要求
05820-04-14000不锈钢351985236295741346,583524768,28490720 根据要求
05820-04-17000不锈钢51329,571,552,543,57859508,51249,3314841041151027 根据要求