05020
快速夹钳 垂直压紧式 平底座,加长型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳
快速夹钳 垂直压紧式 平底座,加长型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板 DD11 1.0332
规格:
钢件镀锌。
轴销热处理。
耐油塑料把手。
提示:
配件参见 05200 - 05280
图纸提示:
1) 塑料把手 05200
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05020 快速夹钳 垂直压紧式平底座,加长型
189 kB
快速夹钳技术资料
250 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
L1
min.
L1
max.
L2
L3
L4
B
H
H1
H2
H3
H4
A
M=压杆
D1
R1
R2
S
S1
S3
F
kN
塑料把手
CAD
配件
价格
订购
05020-14
10
50
165
73
60
10
52
35
62,5
25
75
21
40
M14x90
8,5
225
230
25
4
34
4,6
05200-135
根据要求
05020-16
15
55
215
100
90
20
70
58
101
30
116
27
50
M16x140
12,5
300
305
30
5
44
6
05200-140
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
05020
快速夹钳 垂直压紧式
平底座
05020
快速夹钳 垂直压紧式
平底座, 活动压头
05040
垂直压紧式快速夹钳,带直底座
05040
垂直压紧式快速夹钳,带直底座和全压头
05060
快速夹钳 垂直压紧式
斜底座
05080
挂钩夹钳及拉扣
05120
快速夹钳 水平压紧式
平底座
05120
快速夹钳 水平压紧式
加长型
05130
快速夹钳 水平压紧式
直底座
05140
迷你夹钳
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>