|
|
产品说明材料:钢板 DD11 1.0332规格:钢件镀锌。 轴销热处理。 耐油塑料把手。提示:配件参见 05200 - 05280特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | L | L1 min. | L1 max. | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | H min. | H max.
| H1 | H2 | H4 | A min. | A max. | M=压杆 | D1 | S | S1 | F kN | 塑料把手 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05120-05 | 76 | 12 | 32,5 | 30 | 35 | 7,5 | 9,5 | 39 | 16 | 39 | 91 | 20 | 12 | 10 | 16 | 20 | M5x35 | 5,5 | 11 | 2 | 0,8 | 05200-200 | | | 根据要求 | | 05120-06 | 106 | 15,5 | 46 | 35,5 | 45 | 8,5 | 11,5 | 53,5 | 22 | 53 | 130 | 30 | 14 | 11 | 24 | 28 | M6x48 | 5,5 | 14 | 3 | 1 | 05200-205 | | | 根据要求 | | 05120-08 | 140 | 19,5 | 61 | 40,5 | 55,5 | 14 | 19 | 71 | 24 | 67 | 165 | 40 | 16 | 14 | 24 | 28 | M8x60 | 7 | 16 | 3 | 2,3 | 05200-210 | | | 根据要求 | | 05120-10 | 172 | 33 | 84 | 61 | 65,5 | 10,5 | 20 | 92 | 42 | 85 | 200 | 50 | 20 | 18 | 40 | 44 | M10x70 | 9 | 19 | 3,5 | 3,5 | 05200-215 | | | 根据要求 | | 05120-12 | 215 | 31 | 104 | 64,5 | 80 | 18,5 | 25,5 | 119 | 42 | 99 | 250 | 60 | 24 | 21 | 40 | 44 | M12x80 | 9 | 22 | 4 | 4,6 | 05200-220 | | | 根据要求 | |
|
|