|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05200-215 | 把手 带翘边 L=90, 塑料 绿色 耐油 |  | | 根据要求 | | 05220-10 | 弹性气门杆 钢制, D=M10x80 |  | | 根据要求 | | 05240-10X53 | 压紧螺栓 带顶销 D=M10X53,5 易切削钢 |  | | 根据要求 | | 05240-10X58 | 压紧螺栓 带顶销 D=M10X58,5 易切削钢 |  | | 根据要求 | | 05240-10X63 | 压紧螺栓 带顶销 D=M10X63,5 易切削钢 |  | | 根据要求 | | 05240-10X68 | 压紧螺栓 带顶销 D=M10X68,5 易切削钢 |  | | 根据要求 | | 05240-10X83 | 压紧螺栓 带顶销 D=M10X83,5 易切削钢 |  | | 根据要求 | | 05241-10X84 | 压紧螺栓 带顶销 D=M10X84 易切削钢 |  | | 根据要求 | | 05260-10 | 压紧螺栓 D=M10X61 H=80 钢制, 组件:氯丁橡胶 |  | | 根据要求 | | 05260-101 | 压紧螺栓 D=M10X36 H=55 钢制, 组件:氯丁橡胶 |  | | 根据要求 | | 05280-07 | 保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=23 针对 M10, 氯丁橡胶 黑色 |  | | 根据要求 | |
|
|