05241
带弹簧柱塞和夹紧销的钢制压紧螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳附件
带弹簧柱塞和夹紧销的钢制压紧螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
螺栓及顶脚为易切削钢。
规格:
黑色螺栓。
顶脚黑色氧化处理。
螺栓及顶脚表面硬化。
图纸提示:
1) 锁紧销
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05241 带弹簧柱塞和夹紧销的钢制压紧螺栓
129 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
H
D
D1
S
F max.
kN
CAD
配件
价格
订购
05241-06X52
52
7
M6
12
2,5
1
根据要求
05241-08X63
63
9
M8
16
4
2,3
根据要求
05241-10X84
84
11
M10
20
5
3,5
根据要求
05241-12X104
104
13
M12
25
6
4,6
根据要求
05241-14X105
105
14
M14
28
6
5
根据要求
05241-16X130
130
15
M16
32
7
6
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
05200
塑料把手
05220
弹簧螺杆
05240
带弹簧柱塞和止推环的钢制压紧螺栓
05242
带弹簧柱塞的螺纹销
05260
橡胶头压紧螺栓
05280
橡胶保护帽
05880
钢制角形托架,镀锌和钝化处理
05880-01
钢制角形托架,镀锌和钝化处理,适用于快速夹头
05885-01
刚性压杆
05887-01
压杆,带硫化氯丁橡胶压件
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>