05260
橡胶头压紧螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳附件
橡胶头压紧螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制螺栓,
氯丁橡胶顶脚。
规格:
氯丁橡胶铸于螺纹末端,
螺栓镀铜。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05260 橡胶头压紧螺栓
171 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
H
H1
D
D1
D2
S
max.
F
max. N
CAD
配件
价格
订购
05260-08
63
17
M8 x 46
19
12
3
750
根据要求
05260-081
43
17
M8 x 26
19
12
3
750
根据要求
05260-10
80
19
M10 x 61
19
14
3,5
1000
根据要求
05260-101
55
19
M10 x 36
19
14
3,5
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
05200
塑料把手,方形,带方形支架,绿色
05220
弹簧螺杆
05240
带弹簧柱塞和止推环的钢制压紧螺栓
05241
带弹簧柱塞和夹紧销的钢制压紧螺栓
05242
带弹簧柱塞的螺纹销
05280
橡胶保护帽
05880
钢制角形托架,镀锌和钝化处理
05880-01
钢制角形托架,镀锌和钝化处理,适用于快速夹头
05885-01
刚性压杆
05887-01
压杆,带硫化氯丁橡胶压件
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>