05242
带弹簧柱塞的螺纹销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳附件
带弹簧柱塞的螺纹销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
压片经调质和氧化处理。
埋头螺栓经调质处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05242 带弹簧柱塞的螺纹销
129 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
SW
CAD
配件
价格
订购
05242-08X43
43
16
9
M8
4
根据要求
05242-08X63
63
16
9
M8
4
根据要求
05242-10X64
64
20
11
M10
5
根据要求
05242-10X84
84
20
11
M10
5
根据要求
05242-12X65
65
25
13
M12
6
根据要求
05242-12X85
85
25
13
M12
6
根据要求
05242-12X105
105
25
13
M12
6
根据要求
05242-16X85
85
32
15
M16
8
根据要求
05242-16X105
105
32
15
M16
8
根据要求
05242-16X130
130
32
15
M16
8
根据要求
05242-20X105
105
40
16
M20
10
根据要求
05242-20X130
130
40
16
M20
10
根据要求
05242-20X155
155
40
16
M20
10
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
05200
塑料把手,方形,带方形支架,绿色
05220
弹簧螺杆
05240
带弹簧柱塞和止推环的钢制压紧螺栓
05241
带弹簧柱塞和夹紧销的钢制压紧螺栓
05260
橡胶头压紧螺栓
05280
橡胶保护帽
05880
钢制角形托架,镀锌和钝化处理
05880-01
钢制角形托架,镀锌和钝化处理,适用于快速夹头
05885-01
刚性压杆
05887-01
压杆,带硫化氯丁橡胶压件
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>