05887-01
压杆,带硫化氯丁橡胶压件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳附件
压杆,带硫化氯丁橡胶压件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制或不锈钢丝杠和螺母。
氯丁橡胶制弹簧柱塞。
规格:
镀锌或亮色丝杠和螺母。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05887-01 压杆,带硫化氯丁橡胶压件
163 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
D
D1
M
L
L1
CAD
配件
价格
订购
05887-01-040421
钢制
8
12
M4
42
10
根据要求
05887-01-050372
钢制
10
10
M5
37
5,7
根据要求
05887-01-060441
钢制
10
16
M6
44
14
根据要求
05887-01-080631
钢制
13
19
M8
63
19
根据要求
05887-01-100851
钢制
15
24
M10
85
26
根据要求
05887-01-121001
钢制
25
31
M12
100
26
根据要求
05887-01-1040251
不锈钢
8
12
M4
25
10
根据要求
05887-01-1050421
不锈钢
11
13
M5
42
10
根据要求
05887-01-1060501
不锈钢
10
16
M6
50
14
根据要求
05887-01-1080641
不锈钢
13
19
M8
64
19
根据要求
05887-01-1100851
不锈钢
24
30
M10
85
26
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
05200
塑料把手,方形,带方形支架,绿色
05220
弹簧螺杆
05240
带弹簧柱塞和止推环的钢制压紧螺栓
05241
带弹簧柱塞和夹紧销的钢制压紧螺栓
05242
带弹簧柱塞的螺纹销
05260
橡胶头压紧螺栓
05280
橡胶保护帽
05880
钢制角形托架,镀锌和钝化处理
05880-01
钢制角形托架,镀锌和钝化处理,适用于快速夹头
05885-01
刚性压杆
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>