norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:氯丁橡胶或者尼龙。规格:氯丁橡胶,黑色,耐油,邵氏硬度 75 A。
白色尼龙。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05280 橡胶保护帽 160 kB

图纸

橡胶保护帽

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D2HH1适用螺栓

CAD配件价格订购
05280-06A聚酰胺9-6,642,3M3 根据要求
05280-01B氯丁橡胶116,65,58,54M4 根据要求
05280-02B氯丁橡胶12,57,36,5104,7M5 根据要求
05280-03B氯丁橡胶159,98,5125,8M6 根据要求
05280-04B氯丁橡胶1912,711157,1M8 根据要求
05280-07B氯丁橡胶231514,5189M10 根据要求
05280-05B氯丁橡胶261916,52010M12 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83