norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板 DD11 1.0332规格:钢件镀锌。
轴销热处理。
耐油塑料把手。
附件:05200 塑料把手
05280 保护帽
05899 力传感器 适用于快速夹钳
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05020 快速夹钳 垂直压紧式平底座 206 kB
 快速夹钳技术资料 250 kB

图纸

快速夹钳 垂直压紧式平底座

商品选择/筛选

订货号

LL1
min.
L1
max.
L2L3L4BHH1H2H3H4A
min.
A
max.
M=压杆D1R1R2SS1F
kN
α塑料把手

CAD配件价格订购
05020-054,51635322652210239,528101416M5x354,556,59610,520,8108°05200-100  根据要求
05020-065,523463832927132911,535111214M6x505,570,512113,531108°05200-105  根据要求
05020-0872755453993216351442141921M8x506,5861431632,3108°05200-115  根据要求
05020-108337456437,53820391848182628M10x708,5110177183,53,5108°05200-120  根据要求
05020-121045100685094525452256213232M12x808,5140215234490°05200-135  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83