快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳
快速夹钳 水平压紧式 平底座
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
05200-210
把手 带翘边 L=65, 塑料 绿色 耐油
根据要求
05220-08
弹性气门杆 钢制, D=M08x60
根据要求
05240-08X38
压紧螺栓 带顶销 D=M08X38 易切削钢
根据要求
05240-08X43
压紧螺栓 带顶销 D=M08X43 易切削钢
根据要求
05240-08X48
压紧螺栓 带顶销 D=M08X48 易切削钢
根据要求
05240-08X53
压紧螺栓 带顶销 D=M08X53 易切削钢
根据要求
05240-08X63
压紧螺栓 带顶销 D=M08X63 易切削钢
根据要求
05241-08X63
压紧螺栓 带顶销 D=M08X63 易切削钢
根据要求
05260-08
压紧螺栓 D=M08X46 H=63 钢制, 组件:氯丁橡胶
根据要求
05260-081
压紧螺栓 D=M08X26 H=43 钢制, 组件:氯丁橡胶
根据要求
05280-04
保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=19 针对 M08, 氯丁橡胶 黑色