norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带加长夹紧行程和固定夹具
05820-01

钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带加长夹紧行程和固定夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:挂钩夹钳尤其适用于快速封闭和固定盖板及护罩。
可单独设置每种规格的锁钩的调节行程。

调节行程:0 - 5 mm。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05820-01 钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带加长夹紧行程和固定夹具 246 kB

图纸

钢制或不锈钢水平压紧式挂钩夹钳,带加长夹紧行程和固定夹具

商品选择/筛选

订货号主体
材料
把手施力
FH
N
牵引力
F1
N
A

A1A2BB1B2B3B5D

D1HLL1L2夹紧行程
L3
RTCAD配件价格订购
05820-01-02500钢制150250038,11912,749,234,936,851,135,6836,521271,173,81004,916,9 根据要求
05820-01-04000钢制150400047,631,87,965,749,249,265,748,79,557,4287,586,982,1133,8733 根据要求
05820-01-05000钢制20050005428,612,785,760,360,385,7510,312,767337,590,491,9153842,6 根据要求
05820-01-12500不锈钢150250038,11912,749,234,936,851,135,6836,521271,173,81004,916,9 根据要求