norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢推杆夹钳
夹持力可达 1350 N
05837-14

钢制或不锈钢推杆夹钳 夹持力可达 1350 N

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:夹钳锁定在封闭的把手位置。
因此,仅用于拉紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05837-14 钢制或不锈钢推杆夹钳 夹持力可达 1350 N 300 kB

图纸

钢制或不锈钢推杆夹钳
夹持力可达 1350 N

商品选择/筛选

订货号主体
材料
A

A1A2BB1B5C1D

D1H行程
S
LL1L2M把手转角把手施力
FH
N
夹紧力
F1
N
夹持力
F2
N
CAD配件价格订购
05837-14-01350钢制3590,210,54156324,65,510,981,532140,550,325,4M8x50180°5010001350 根据要求
05837-14-11350不锈钢3589,510,54156324,65,510,97932139,850,325,4M8x50180°5010001350 根据要求