norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢快速夹钳 带安全联锁·垂直压紧式·平底座·可调夹紧轴
05908

不锈钢快速夹钳 带安全联锁·垂直压紧式·平底座·可调夹紧轴

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢。
聚酰胺把手。
TPE解锁支架。
规格:亮色。提示:高品质免维护转轴。打开关闭时力度保持一致。带有U型剖面的锥形压臂实现了最佳稳定性。同时具有内部自动安全锁扣。附件:05280 橡胶保护帽
05899 用于快速夹紧的力传感器
07111 不锈钢末端球形压紧螺栓
07119 不锈钢压紧螺栓
07120 带顶杆埋头螺栓 DIN 6332
07140 压脚 DIN 6311
图纸提示:
1) 限位销位置 1
2) 限位销位置 2
特点:
不锈钢

图纸

不锈钢快速夹钳 带安全联锁·垂直压紧式·平底座·可调夹紧轴

商品选择/筛选

订货号压把转角
限位 1
压把转角
限位 2
压把转角
无限位器
把手转角
限位 1
把手转角
限位 2
把手转角
无限位器
把手施力
FH
N
夹持力
F1
N
夹持力
F2
N
夹紧力
F3
N
夹紧力
F4
N
CAD配件价格订购
05908-10610256°83°152°46°56°83°160135016509201050 根据要求
05908-10810213°93°158°26°61°86°190200028009401350 根据要求
订货号安装孔MAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CAD配件价格订购
05908-1061023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553 根据要求
05908-1081023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762 根据要求