norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
重型钢制推杆夹钳
夹持力可达 33350 N
05837-28

重型钢制推杆夹钳 夹持力可达 33350 N

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:钢制镀锌。
耐油塑料手柄。
提示:夹钳锁定在封闭和打开的把手位置。
因此可以按下它和拉动它。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05837-28 重型钢制推杆夹钳 夹持力可达 33350 N 286 kB

图纸

重型钢制推杆夹钳
夹持力可达 33350 N

商品选择/筛选

订货号AA1A2A3B

B1B5C1D

D1H行程
S
LL1L2M把手转角把手施力
FH
N
夹紧力
F1
N
夹持力
F2
N
CAD配件价格订购
05837-28-01115041,3127,834,912,741,357620,68,715,974,950,8178,650,832M10x50180°120360011150 根据要求
05837-28-03335090,4216,790,417,554,176,29,731,810,420,9104,2101,632210550,8M12x75191°160560033350 根据要求