norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
快速夹钳 带安全联锁·水平压紧式·直底座·可调夹紧轴
05904

快速夹钳 带安全联锁·水平压紧式·直底座·可调夹紧轴

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。
聚酰胺把手。
TPE解锁支架。
规格:氮碳共渗和黑色氧化处理。提示:高品质免维护转轴。打开关闭时力度保持一致。带有U型剖面的锥形压臂实现了最佳稳定性。同时具有内部自动安全锁扣。附件:05280 橡胶保护帽
07110 末端球形压紧螺栓
07117 可调式夹持件
07120 带顶杆埋头螺栓 DIN 6332
07121 带球头顶杆埋头螺栓
07140 压脚 DIN 6311
07142 压脚

图纸

快速夹钳 带安全联锁·水平压紧式·直底座·可调夹紧轴

商品选择/筛选

订货号安装孔压把转角把手转角把手施力
FH
N
夹持力
F1
N
夹持力
F2
N
夹紧力
F3
N
夹紧力
F4
N
CAD配件价格订购
05904-006102386°67°160135019007201200  根据要求
05904-008102386°67°200200028008301400  根据要求
05904-010102390°71°2502200450012002800  根据要求
05904-012102488°68°2802400550010002800  根据要求
订货号

MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HH1LL1CAD配件价格订购
05904-006102M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  根据要求
05904-008102M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  根据要求
05904-010102M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  根据要求
05904-012102M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  根据要求