|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05280-05 | 保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=26 针对 M12, 氯丁橡胶 黑色 |  | | 根据要求 | | 07119-12X525 | 压紧螺栓 M12X52,5, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-12X625 | 压紧螺栓 M12X62,5, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-12X825 | 压紧螺栓 M12X82,5, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-112X521 | 压紧螺栓 M12X52,1, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-112X621 | 压紧螺栓 M12X62,1, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-112X821 | 压紧螺栓 M12X82,1, SW=6, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07120-12X60 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X50, L1=60, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-12X65 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X55, L1=65, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-12X70 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X60, L1=70, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-12X80 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X70, L1=80, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-12X100 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M12X90, L1=100, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07121-12X60 | 埋头螺栓 带球销 D1=M12X50,2, L1=60, 钢制 SW=6 |  |  | 根据要求 | | 07121-12X65 | 埋头螺栓 带球销 D1=M12X55,2, L1=65, 钢制 SW=6 |  |  | 根据要求 | | 07121-12X70 | 埋头螺栓 带球销 D1=M12X60,2, L1=70, 钢制 SW=6 |  |  | 根据要求 | | 07121-12X80 | 埋头螺栓 带球销 D1=M12X70,2, L1=80, 钢制 SW=6 |  |  | 根据要求 | | 07140-12 | 顶销 D1=25, 型:S, 钢制, 组件:钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-12 | 顶销 D1=25, 尺寸4, 型:A, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-212 | 顶销 D1=25, 尺寸4, 型:C, 聚酰胺 |  | | 根据要求 | |
|
|