|
|
07120螺纹销 带顶杆 类似 DIN 6332 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制:渗碳钢,黑色。 不锈钢:光亮。提示:螺纹销(DIN 6332)可直接作为压紧销使用,或与压紧块07140配合使用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07120-06X30 | 钢制 | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-06X35 | 钢制 | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-06X40 | 钢制 | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-06X50 | 钢制 | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-08X35 | 钢制 | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-08X40 | 钢制 | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-08X45 | 钢制 | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-08X50 | 钢制 | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-08X60 | 钢制 | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-10X50 | 钢制 | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-10X55 | 钢制 | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-10X60 | 钢制 | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-10X65 | 钢制 | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-10X80 | 钢制 | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-12X60 | 钢制 | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-12X65 | 钢制 | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-12X70 | 钢制 | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-12X80 | 钢制 | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-12X100 | 钢制 | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-14X60 | 钢制 | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07120-14X80 | 钢制 | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07120-14X100 | 钢制 | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07120-16X65 | 钢制 | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-16X70 | 钢制 | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-16X80 | 钢制 | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-16X100 | 钢制 | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-16X125 | 钢制 | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-20X80 | 钢制 | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-20X90 | 钢制 | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-20X100 | 钢制 | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-20X125 | 钢制 | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-20X150 | 钢制 | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-061X30 | 不锈钢 | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-061X35 | 不锈钢 | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-061X40 | 不锈钢 | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-061X50 | 不锈钢 | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 |  | | 根据要求 | | 07120-081X35 | 不锈钢 | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-081X40 | 不锈钢 | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-081X45 | 不锈钢 | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-081X50 | 不锈钢 | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-081X60 | 不锈钢 | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 |  | | 根据要求 | | 07120-101X50 | 不锈钢 | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-101X55 | 不锈钢 | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-101X60 | 不锈钢 | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-101X65 | 不锈钢 | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-101X80 | 不锈钢 | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 07120-121X60 | 不锈钢 | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-121X65 | 不锈钢 | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-121X70 | 不锈钢 | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-121X80 | 不锈钢 | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-121X100 | 不锈钢 | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07120-141X60 | 不锈钢 | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07120-141X80 | 不锈钢 | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07120-141X100 | 不锈钢 | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07120-161X65 | 不锈钢 | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-161X70 | 不锈钢 | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-161X80 | 不锈钢 | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-161X100 | 不锈钢 | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-161X125 | 不锈钢 | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 |  | | 根据要求 | | 07120-201X80 | 不锈钢 | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-201X90 | 不锈钢 | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-201X100 | 不锈钢 | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-201X125 | 不锈钢 | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07120-201X150 | 不锈钢 | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 |  | | 根据要求 | |
|
|