压紧螺栓及顶脚
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
压紧螺栓及顶脚
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
07120
螺纹销 带顶杆 类似 DIN 6332
64 型号
07121
螺纹销 带球头
18 型号
07140
压紧块 DIN 6311 增强型
15 型号
07141
压紧块 带锁销
7 型号
07142
压盖
8 型号
07143
压紧螺杆
4 型号
07144
万向脚
28 型号
07165
无头内六角螺丝
DIN EN ISO 4026
182 型号
07166
无头内六角尖头螺丝
DIN EN ISO 4027
128 型号
07630
螺纹销
DIN 551
52 型号
07670
螺杆带螺纹阻隔
72 型号