|
|
产品说明材料:钢制。 PA 6 尼龙塑料。规格:黑色氧化处理。 黑色塑料。 图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | 适用 螺纹销 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07142-06 | A | 钢制 | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 根据要求 | | 07142-08 | A | 钢制 | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 根据要求 | | 07142-10 | A | 钢制 | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |  | | 根据要求 | | 07142-12 | A | 钢制 | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 |  | | 根据要求 | | 07142-206 | A | 聚酰胺 | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 根据要求 | | 07142-208 | B | 聚酰胺 | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 根据要求 | | 07142-210 | C | 聚酰胺 | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 |  | | 根据要求 | | 07142-212 | C | 聚酰胺 | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 |  | | 根据要求 | |
|
|