norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢快速夹钳 水平压紧式·直底座·可调夹紧轴
05904

不锈钢快速夹钳 水平压紧式·直底座·可调夹紧轴

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢。
聚酰胺把手。
规格:亮色。提示:高品质免维护转轴。打开关闭时力度保持一致。带有U型剖面的锥形压臂实现了最佳稳定性。附件:05280 橡胶保护帽
05899 用于快速夹紧的力传感器
07111 不锈钢末端球形压紧螺栓
07119 不锈钢压紧螺栓
07120 带顶杆埋头螺栓 DIN 6332
07140 压脚 DIN 6311
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05904 不锈钢快速夹钳 水平压紧式·直底座·可调夹紧轴 194 kB

图纸

不锈钢快速夹钳 水平压紧式·直底座·可调夹紧轴

商品选择/筛选

订货号安装孔压把转角把手转角把手施力
FH
N
夹持力
F1
N
夹持力
F2
N
夹紧力
F3
N
夹紧力
F4
N
CAD配件价格订购
05904-105002286°67°100650900550620 根据要求
05904-106002386°67°160135019007201200 根据要求
05904-108002386°67°200200028008301400 根据要求
订货号

MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HH1LL1CAD配件价格订购
05904-105002M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8 根据要求
05904-106002M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5 根据要求
05904-108002M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9 根据要求