norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具和加长调节行程,红色塑料手柄
05825-05

钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具和加长调节行程,红色塑料手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:环箍夹钳尤其适用于快速封闭和固定盖板及护罩。
可单独设置每种规格的锁定支架的调节行程。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05825-05 钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具和加长调节行程,红色塑料手柄 302 kB

图纸

钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具和加长调节行程,红色塑料手柄

商品选择/筛选

订货号主体
材料
安装孔牵引力
F1
N
把手施力
FH
N
A

A1A2A3A4A5BB1B2B3B5D

D1H调整量
L min.
调整量
L max.
L1夹紧行程
L2
CAD配件价格订购
05825-05-02000钢制1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 根据要求
05825-05-04000钢制24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 根据要求
05825-05-07000钢制17000200513281940-6045362848,5885,6177,723456,332 根据要求
05825-05-12000不锈钢1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 根据要求
05825-05-14000不锈钢24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 根据要求
05825-05-17000不锈钢17000200513281940-6445362848,6876,6177,723456,332 根据要求