norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,红色塑料手柄
05825-10

钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,红色塑料手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:环箍夹钳尤其适用于快速封闭和固定盖板及护罩。
可单独设置每种规格的锁定支架的调节行程。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05825-10 钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,红色塑料手柄 373 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,红色塑料手柄

水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,A 型

更多信息

图纸

水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,A 型

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
把手施力
FH
N
牵引力
F1
N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5D

D1D2H调整量
L min.
调整量
L max.
L1夹紧行程
L2
CAD配件价格订购
05825-10-01600A钢制100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 根据要求
05825-10-11600A不锈钢100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 根据要求

水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,B 型

更多信息

图纸

水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具,B 型

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
把手施力
FH
N
牵引力
F1
N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5D

D1D2调整量
L min.
调整量
L max.
HL1夹紧行程
L2
CAD配件价格订购
05825-10-03000B钢制150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 根据要求
05825-10-07000B钢制200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 根据要求
05825-10-13000B不锈钢150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 根据要求
05825-10-17000B不锈钢200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 根据要求