norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制手动夹钳,垂直式,前端孔型,重型
05667

钢制手动夹钳,垂直式,前端孔型,重型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制壳体和夹紧臂。提示:带有内置曲柄机构和过中心锁定的快速夹钳。
夹紧臂具有一个固定止动器,用于可重置的终端位置。
该壳体为前端孔型。
该机构的所有轴都引入到衬套中。
手柄具有符合人体工学的把手。
夹紧臂具有用于安装弹簧柱塞顶销的孔型。

1) 杠杆臂:最大 R 300 mm
2) 终端位置凹口的开口角度 45° - 65°
3) 终端位置凹口的开口角度 90° - 120°
4) 终端位置凹口的开口角度
5) 对于值 [...] 到支点距离的公差为 80 mm
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05667 钢制手动夹钳,垂直式,前端孔型,重型 209 kB

图纸

钢制手动夹钳,垂直式,前端孔型,重型

商品选择/筛选

订货号

夹持扭矩 Mx
Nm
保持转矩
Nm
CAD配件价格订购
05667-160160320 根据要求