norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄
05827-05

钢制水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。铸钢制主体和固定夹具。
球墨铸铁把手 (GJS)。
规格:镀锌和钝化处理。耐油塑料手柄。提示:环箍夹钳尤其适用于快速封闭和固定盖板及护罩。
可单独设置每种规格的锁定支架的调节行程。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05827-05 钢制水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄 278 kB

图纸

钢制水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄

商品选择/筛选

订货号把手转角把手施力
FH
N
牵引力
F1
N
夹持力
F2
N
调整量
L min.
调整量
L max.
调整量
L1 min.
调整量
L1 max.
夹紧行程
L2
CAD配件价格订购
05827-05-020000138°6001650020000270320388860 根据要求
05827-05-040000120°60019000400003353955211270 根据要求
订货号A

A1A2A3A4BB1B3B5D

D1HTCAD配件价格订购
05827-05-02000059,5243718657450281010,410114,327 根据要求
05827-05-04000082364422788456341212,41213133,5 根据要求