norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄
05827-01

钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。
提示:环箍夹钳尤其适用于快速封闭和固定盖板及护罩。
可单独设置每种规格的锁定支架的调节行程。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05827-01 钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄 307 kB

图纸

钢制或不锈钢水平压紧式环箍夹钳,重型规格,带固定夹具,红色塑料手柄

商品选择/筛选

订货号主体
材料
把手施力
FH
N
牵引力
F1
N
A

A1A2A3A4BB1B3B5D

D1H调整量
L min.
调整量
L max.
L1夹紧行程
L2
TCAD配件价格订购
05827-01-016000钢制3001600085,857,2-34,957,279,457,280,59,610,39,695,5274,5297,322,88728,6 根据要求
05827-01-030000钢制5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 根据要求
05827-01-130000不锈钢5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 根据要求