norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
快速夹钳,垂直可调 带平底座
05302

快速夹钳,垂直可调 带平底座

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。
把手材质为 2 种成分的塑料。
规格:经调质和镀锌处理。
把手元件是耐油的。
提示:快速夹钳根据工件高度自动调节。夹紧高度在 35 mm范围内任意调整,无需调整夹紧螺栓就能保持几近恒定的夹持力。
通过手柄下方接头位置的调节螺栓可以根据要求将夹持力最高调节为 2,500 N。
底板中的孔型适用毫米和英寸。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05302 快速夹钳,垂直可调 带平底座 281 kB

图纸

快速夹钳,垂直可调 带平底座

商品选择/筛选

订货号安装孔AA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6最大
夹紧高度
F
kN
CAD配件价格订购
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 根据要求
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83