夹具偏心轮
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹具偏心轮
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
04431
夹紧偏心轮 可加工
4 型号
04431-05
夹具偏心轮
3 型号
04431-10
钢制偏心式夹具
8 型号
04431-12
带夹紧杆的钢制偏心式夹具
6 型号
04431-15
不锈钢夹板
用于偏心式夹具
4 型号
04432
不等边六角夹紧块
6 型号
04433
螺旋偏心螺栓
6 型号
04434
夹紧偏心螺栓,带齿形盘
2 型号
04435
夹紧偏心螺栓,带六角
6 型号
04436
夹紧偏心螺栓,带六角和 T 型槽螺母
8 型号
04437
偏心夹紧螺栓,带夹紧块
4 型号
04439
带T形槽夹紧块
4 型号
04440
夹爪
2 型号
04440
夹爪,圆形
1 型号
04441
夹紧块
9 型号
04444
可调节偏心夹紧螺栓,带夹紧块
3 型号
04445
挡块
3 型号
04521-10
用于夹紧偏心螺钉的备用螺栓
9 型号