norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:经硬化 (52 +2 HRC) 和黑色氧化处理。提示:夹爪主要用在台虎钳的夹钳中。安装时只需要带螺纹孔的一个开槽便足够了。夹紧夹爪的锐边自行压入工件中,并防止其发生侧向和水平方向的移动。

- 由于是根据具体形状进行夹紧,故此可承受较高的切削力。
- 夹紧高度较低,为 1.5 mm(节省了材料成本)。
- 夹爪的轮廓产生了轻微的下压力。

通过夹爪,扩展了您的机床用台虎钳的应用范围。一些圆形、有勾边和过大的工件也可以快速可靠地夹紧。
图纸提示:
1) 工件
2) 夹具
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04440 夹爪,圆形 156 kB

图纸

夹爪,圆形

商品选择/筛选

订货号

规格

CAD配件价格订购
04440-0919夹爪 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83