|
|
04436夹紧偏心螺栓,带六角和 T 型槽螺母 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢。 六角形,黄铜。规格:调质为 10.9 级,并经黑色氧化处理。提示:通过T型槽螺母可以直接装在工作台上。使用贯通式埋头螺栓可以对 T 型槽中的元件作出支撑。为了避免 T 型槽的底部出现压痕,建议使用薄垫片。根据要求:备用偏心螺栓。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | N | H | H1 | H2 | L | SW | S1 (夹紧行程) | 夹紧力 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04436-08 | M6 | 8 | 4,8 | 9,6 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | | | 根据要求 | | 04436-10 | M6 | 10 | 4,8 | 14 | 4,5 | 23 | 16 | 1 | 3,4 | | | 根据要求 | | 04436-12 | M8 | 12 | 4,8 | 15,5 | 6,5 | 28 | 21 | 1 | 3,6 | | | 根据要求 | | 04436-14 | M10 | 14 | 6,4 | 22 | 8,5 | 30,5 | 21 | 1,6 | 9 | | | 根据要求 | | 04436-16 | M12 | 16 | 9,5 | 22,5 | 9 | 30,5 | 25 | 2 | 18 | | | 根据要求 | | 04436-18 | M12 | 18 | 9,5 | 28,5 | 10 | 34,5 | 25 | 2 | 18 | | | 根据要求 | | 04436-20 | M16 | 20 | 12,7 | 32 | 12 | 39 | 30 | 2,5 | 27 | | | 根据要求 | | 04436-22 | M16 | 22 | 12,7 | 38,2 | 14 | 44 | 30 | 2,5 | 27 | | | 根据要求 | |
|
|