norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04439
带T形槽夹紧块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹具偏心轮
带T形槽夹紧块
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
主体经调质和和黑色氧化处理。
夹紧块经渗碳硬化处理,并且采用了黄铜材质。
提示:
这种夹紧块可以直接装在工作台或连接板上。夹紧时产生的下压力能将工件更牢固地压到底板上。压块和工件的角度位置相匹配,也就是说工件不必是平行的。夹紧块具有用于经加工的零件的光滑夹紧面和用于毛坯件的齿面夹紧面。
根据要求:
备用偏心螺栓。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04439 带T形槽夹紧块
225 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
T 型槽宽度
夹紧力
kN
CAD
配件
价格
订购
04439-00
无型槽螺母
18
根据要求
04439-14
14
18
根据要求
04439-16
16
18
根据要求
04439-18
18
18
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
04431
夹紧偏心轮 可加工
04431-05
夹具偏心轮
04431-10
钢制偏心式夹具
04431-12
带夹紧杆的钢制偏心式夹具
04431-15
不锈钢夹板
用于偏心式夹具
04432
不等边六角夹紧块
04433
螺旋偏心螺栓
04434
夹紧偏心螺栓,带齿形盘
04435
夹紧偏心螺栓,带六角
04436
夹紧偏心螺栓,带六角和 T 型槽螺母
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83