norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
33000
量具检具标准元件
返回
产品
产品概览
量具检具组件
量具检具标准元件
新产品
网关
蓝牙模块适用于智能产品
装有力传感器的压板
力传感器适用于快速夹钳
止动销带支撑传感器
装有状态传感器的分度销
钢制侧方压紧夹具,带夹紧端
塑料夹紧环
塑料把手,圆形,带方形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,方形,带方形支架
末端球形锁紧螺钉,无栓头,带细螺纹
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料孔眼把手
弹性夹头 用于细孔
细孔弹性夹头用于自动夹紧
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 480 kg
塑料星形手柄 DIN 6336
铜制或铝制密封环 DIN 7603
塑料 T 型把手
灵活夹紧柱
带夹紧圈的夹紧螺栓,用于灵活夹紧柱
用于灵活夹紧柱的夹紧圈
用于灵活夹紧柱的延长件
用于灵活夹紧柱的带槽导轨
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
不锈钢板制成的手轮
钢制手轮
钢制锁定边缘环
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
33000
量表筒夹 Ø8杆
1 型号
33010
表架 滑动式
1 型号
33012
表架 短款带螺纹
1 型号
33014
表架 长款带螺纹
2 型号
33016
表架 短款带滑竿
1 型号
33018
表架 测量叉
1 型号
33020
测头 平面
5 型号
33022
测头 弧形
3 型号
33024
测头 带台阶平面
4 型号
33026
测头 带台阶弧形
3 型号
33028
测头 平面
1 型号
33029
测头 扁平偏移型
1 型号
33032
测量插件加长件
1 型号
33035
测头 扁平偏移型 固定挡块
1 型号
33040
测量插件 圆形顶尖
14 型号
33042
测量插件 球形顶尖
2 型号
33044
测量插件 扁平顶尖
5 型号
33046
测量插件 平面
6 型号
33048
测量插件 弧面
1 型号
33050
测量插件 加大平面
1 型号
33052
测量插件加长件
14 型号
33058
测量插件 11件套
1 型号
33058
测量插件 钢制经硬化处理 螺纹 M2.5
16 型号
33058
测量插件 硬质合金 螺纹 M2.5
12 型号
33060
量表保护架
2 型号
33070
90° 偏转表架
2 型号
33072
90° 偏转表架,带螺纹的测头杆
1 型号
33074
90° 偏转表架,带孔的测头杆
1 型号
33076
180° 偏转表架,带孔的测头杆
1 型号
33078
90° 偏转表架,带螺纹的测头杆
1 型号
33080
180° 偏转表架,带螺纹的测头杆
1 型号
33090
V型块
2 型号
33092
V型块间隔件
5 型号
33105
开槽螺母
2 型号
33110
旋转杆
4 型号
33115
旋转系统
4 型号
33140
测量夹具
2 型号
33150
测量臂
2 型号
33180
弹性顶尖套筒 带夹紧杆
1 型号
33182
弹性顶尖套筒 带凸轮杆
1 型号
33184
可调保持器 定心顶尖
1 型号
33190
定心顶尖 固定式
3 型号
33202
齿轮测量元件
1 型号
33205
球轴承保持架
19 型号
33225
精密虎钳
7 型号
33225-10
迷你型精密虎钳,采用不锈钢、铝制或黄铜
6 型号
33225-15
不锈钢顶爪,用于精密虎钳
9 型号
33225-16
铝制支撑板,用于精密虎钳
2 型号
33225-20
用于铝制精密台钳的适配器
3 型号
33226
精密三爪卡盘
手动卡盘
4 型号
33226-05
用于铝制三爪卡盘的适配器
2 型号
33227
多针夹紧面
3 型号
33227-05
铝制快速释放支架
6 型号
33227-10
铝制斜角
2 型号
33250
夹紧件套装
2 型号
33260
弹簧压片
12 型号
33262
弹簧压片立柱
13 型号
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83