33105
开槽螺母
返回
产品
产品概览
量具检具组件
量具检具标准元件
开槽螺母
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 33105 开槽螺母
209 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
B
B1
B2
沟槽
数
CAD
配件
价格
订购
33105-16
M16x1
26
21
6
4
22
4
根据要求
33105-36
M36x1,5
52
44
9
6
46
6
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-56
|
>
|
>>
33000
量表筒夹 Ø8杆
33010
表架 滑动式
33012
表架 短款带螺纹
33014
表架 长款带螺纹
33016
表架 短款带滑竿
33018
表架 测量叉
33020
测头 平面
33022
测头 弧形
33024
测头 带台阶平面
33026
测头 带台阶弧形
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-56
|
>
|
>>