norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。
筒夹经调质处理。
提示:不含量表和测头。
量表参见 32540 和 32542。
测头参见 33028 至 33032。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 33018 表架 测量叉 211 kB

图纸

表架 测量叉

商品选择/筛选

订货号

测头包含CAD配件价格订购
33018-060531 个 4.3 x 14 x 0.9 垫片,1 个 M4 六角螺母和 1 个压力弹簧 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83