norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
迷你型精密虎钳,采用不锈钢、铝制或黄铜
33225-10

迷你型精密虎钳,采用不锈钢、铝制或黄铜

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:精密台钳:不锈钢或铝制。
夹钳:不锈钢或塑料。
规格:铝制,经哑光阳极氧化处理。
提示:采用微型结构的精密虎钳是一种灵活的解决方案,用于将小型工件定位 和固定到测量系统、显微镜、幻灯投影仪等设备上。是夹紧、测量和加 工小型工件的理想选择。

虎钳带有棱柱,便于更加精确地夹紧圆柱形工件。

不锈钢顶爪以及塑料顶爪具有 0.02 mm 的平行精确度和 0.04 mm 的角 度精确度。
附件:顶爪 33225-15 和支撑板 33225-16。供货范围1 个精密虎钳。
2 个不锈钢顶爪。
2 个塑料顶爪。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 33225-10 迷你型精密虎钳,采用不锈钢、铝制或黄铜 674 kB
 快换系统 1,9 MB

图纸

迷你型精密虎钳,采用不锈钢、铝制或黄铜

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
金属键主体
表面
行程
S
B

B1B2B3D

D1D2D3D4D5CAD配件价格订购
33225-10-15142A铝制-经哑光和铝阳极氧化处理14151,7-8,513,5M04X5--M02- 根据要求
33225-10-15140A不锈钢1.4021-14151,7-8,513,5M04X5--M02- 根据要求
33225-10-25231B铝制-经哑光和铝阳极氧化处理2325312,51519,7M04X7M04X5M5x8M4- 根据要求
33225-10-25230B不锈钢1.4021-2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4- 根据要求
33225-10-35321C铝制-经哑光和铝阳极氧化处理32353-2127,6M05X10--M5M04x8 根据要求
33225-10-35320C不锈钢1.4021-32353-2127,6M05X10-M5M5M04x8 根据要求
订货号类型H

H1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6L7L8L9CAD配件价格订购
33225-10-15142A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 根据要求
33225-10-15140A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 根据要求
33225-10-25231B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 根据要求
33225-10-25230B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 根据要求
33225-10-35321C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 根据要求
33225-10-35320C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83