norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
33226
精密三爪卡盘 手动卡盘
返回
产品
产品概览
量具检具组件
量具检具标准元件
精密三爪卡盘 手动卡盘
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
主体和钢制夹钳。
直径在 100 及以上的主体采用铝制,钢制夹钳。
规格:
主体经亮色处理,夹钳经硬化和亮色处理。
直径在 100 及以上的主体经硬质阳极氧化处理,夹钳经硬化、亮色处理。
提示:
这种爪式卡盘专用于要求低夹紧力但是高精确度的情况。用于以内部和外部夹紧方式夹紧回转工件。简单地用手或通过随附的锁紧手柄转动夹紧环来夹紧工件。经硬化处理的卡爪朝外分阶梯递减或相反。双号标记的每种卡爪为相反形式的。卡爪上的代码朝外,必须与主体上的代码一致。
爪式夹盘 D=50 带有操作工具,带有三个长度分别为 12 和 18 mm 的销钉 (Ø 2 mm)。
爪式夹盘 D=64 带有操作工具,带有三个长度分别为 12 和 18 mm 的销钉 (Ø 2 mm)。
爪式夹盘 D=104 带有操作工具,带有三个长度分别为 12、18 和 24 mm 的销钉 (Ø 3 mm)。
爪式夹盘 D=160 带有操作工具,带有三个长度分别为 18 和 24 mm 的销钉 (Ø 4 mm)。
销钉可插入卡爪顶部,用于增强小型部件的夹紧力。这些销钉均可拆卸。
径跳 < 0.03 mm
端跳 < 0.01 mm
重复夹紧精度 < 0.01 mm
图纸提示:
1) 下方的卡盘连接尺寸为 100 和 160 mm。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 33226 精密三爪卡盘 手动卡盘
788 kB
快换系统
1,9 MB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
A1
A2
A3
A4
D
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
H
H1
H2
CAD
配件
价格
订购
33226-50
钢制
1-18
18-36
36-54
-
50
34,8
16,8
52,5
11
-
17-35
35-53
-
37,5
28
4
根据要求
33226-64
钢制
1-30
18-48
36-66
-
64
34,8
16,8
66
13
-
17-47
35-65
-
37,5
28
4
根据要求
33226-100
铝制
1-40
28-66
48-84
68-102
104
60
40
105,5
18
89
20-60
40-80
60-100
48
33
4,5
根据要求
33226-160
铝制
2,5-70
42-120
100-160
-
160
82
38
164
34
96
38-100
90-160
-
78,5
53
10
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-56
|
>
|
>>
33000
量表筒夹 Ø8杆
33010
表架 滑动式
33012
表架 短款带螺纹
33014
表架 长款带螺纹
33016
表架 短款带滑竿
33018
表架 测量叉
33020
测头 平面
33022
测头 弧形
33024
测头 带台阶平面
33026
测头 带台阶弧形
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-56
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83