norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢顶爪,用于精密虎钳
33225-15

不锈钢顶爪,用于精密虎钳

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢。提示:用于 33225-10 精密虎钳的可换顶爪。

A 型:顶爪套件包括棱柱钳口和平滑钳口。
B 型:阶梯顶爪。
C 型:棱柱钳口带限位销。
供货范围A 型:1 个棱形钳口和 1 个平滑钳口。
B 型:1 个阶梯顶爪。
C 型:1 个棱柱钳口带限位销。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 33225-15 不锈钢顶爪,用于精密虎钳 455 kB

图纸

不锈钢顶爪,用于精密虎钳

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2类型VPEB

B1B2B3D

D1HH1H2H3LL1L2L3CAD配件价格订购
33225-15-15201 件,棱柱钳口1 件,光滑钳口Akomplet158,510,2-M2-6,33,34-4/310,5- 根据要求
33225-15-25201 件,棱柱钳口1 件,光滑钳口Akomplet251517-M4-10,357-6,2/4,521- 根据要求
33225-15-35201 件,棱柱钳口1 件,光滑钳口Akomplet352123,8-M5-14,479,8-8,2/62,51,8- 根据要求
33225-15-1501光身偏移型B-158,5--M2-6,33,3-4,83--1 根据要求
33225-15-2501光身偏移型B-2515--M4-10,35-8,54,5--1,3 根据要求
33225-15-3501光身偏移型B-3521--M5-14,47-12,46--1,5 根据要求
33225-15-1511棱柱带限位销C-158,510,22,5M216,33,34-410,5- 根据要求
33225-15-2511棱柱带限位销C-2515174M4210,357-6,221- 根据要求
33225-15-3511棱柱带限位销C-352123,86M5314,479,8-8,22,51,8- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83