norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
弹性顶尖套筒 带凸轮杆
33182

弹性顶尖套筒 带凸轮杆

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,黑色热固塑料顶珠 PF 31。规格:黑色氧化处理。提示:通过凸轮杆旋转 180° 实现最大15 mm 的行程。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 33182 弹性顶尖套筒 带凸轮杆 239 kB

图纸

弹性顶尖套筒 带凸轮杆

商品选择/筛选

订货号L1适用定心顶尖参见初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83