07000 inch
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销 - 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销 - 英制
新产品
网关
蓝牙模块适用于智能产品
装有力传感器的压板
力传感器适用于快速夹钳
止动销带支撑传感器
装有状态传感器的分度销
钢制侧方压紧夹具,带夹紧端
塑料夹紧环
塑料把手,圆形,带方形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,方形,带方形支架
末端球形锁紧螺钉,无栓头,带细螺纹
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料孔眼把手
弹性夹头 用于细孔
细孔弹性夹头用于自动夹紧
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 480 kg
塑料星形手柄 DIN 6336
铜制或铝制密封环 DIN 7603
塑料 T 型把手
灵活夹紧柱
带夹紧圈的夹紧螺栓,用于灵活夹紧柱
用于灵活夹紧柱的夹紧圈
用于灵活夹紧柱的延长件
用于灵活夹紧柱的带槽导轨
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合
不锈钢板制成的手轮
钢制手轮
钢制锁定边缘环
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
压紧螺栓及顶脚 - 英制
28 型号