norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

来自 norelem 的工业磁铁

norelem 可提供不同的磁芯和外壳的磁铁。 磁芯由永磁材料 AlNiCo(铝、镍和钴)、NdFeB N35(钕)、硬铁氧体或 SmCo(钐钴)组成。

由于 norelem 磁体的技术结构不同,它们在粘合表面、磁力/强度(粘合力)以及工业使用时有所不同。

norelem 工业磁铁的结构,以粘附磁铁为例

例如,磁芯在耐热性、退磁性和粘附力/强度方面有所不同。由钢、不锈钢、铝或橡胶制成的外壳保护磁芯并支持磁铁的功能。
磁体的形状在这里起着另一个重要的作用,根据其在工业中的应用和使用范围不同,需要不同的形状,例如扁平的,圆形的,有角的,有或没有钻孔的,U形的或棒式的。
此外,磁铁的系统不同。Norelem 磁体既可以在屏蔽系统中获得,在屏蔽系统中仅某些部位具有磁力作用,也可以在非屏蔽系统中获得,在非屏蔽系统中整个表面具有磁力作用。

norelem 工业磁铁的特性

磁芯的性质是以磁体的强度(附着力)为目标的。例如,与具有硬铁氧体磁芯的 norelem 磁体相比,具有钕磁芯的 norelem 磁体是非常强的工业磁体。然而,与由硬铁氧体或铝、镍和钴制成的 norelem 磁铁相比,这些 norelem 磁铁的耐热性较低。

磁铁:类型和形状

原磁铁

norelem 的生磁铁可以通用,可通过压配,螺纹紧固或粘合进行安装。生磁体总是未屏蔽的系统,因此它们不是磁体系统。与此相应地,生磁体的所有表面都具有磁力。生磁体分为盘式磁体,带孔盘式磁体,块式磁体和棒式磁体。

生磁类中的盘式磁铁既可以带孔(盘式磁铁也可以旋入从而牢固固定)也可以无孔 可在 norelem 网上商店购买。盘式磁铁由 NdFeB N35(钕)制成,表面经过镀锌处理。

Norelem 棒式磁铁

块状磁铁仅在形状上与盘式磁铁不同。 扁平形状为在工业中简单方便地使用块状磁铁提供了最佳的前提条件。

铝、镍和钴制成的圆形磁铁

这种磁体的磁芯由永磁材料(AlNiCo)制成,外壳由钢制成。磁芯通过非磁性材料与外壳分离,形成屏蔽系统。固定方法包括压入、缩入或粘结。
磁铁可作为圆形棒夹带轴颈,有配合公差-和无配合公差。所有圆形磁铁都具有耐热性(最高可达 450 °C),具有高粘附力,可提供不同规格型号。

由钕和钐钴 (SmCo) 制成的圆形磁铁

这里区分具有NdFeB(钕)磁芯或SmCo(钐钴)磁芯的棒夹持器。磁芯由表面光滑的黄铜外壳保护,从而产生屏蔽系统。

SmCo 磁铁特别适合直接用于点焊机,因为不会出现退磁现象。

永磁铁,细极距和超细极距

Die norelem 夹紧块由一个永磁系统组成,该系统具有窄极间距并在两个或三个表面上起作用。极距越细,夹紧的钢制工件就越薄。在工业生产中普遍存在的条件下,夹紧块的磁性使用寿命没有限制。

磁铁(带座磁体)

壳体内的带座磁铁核心为浇铸或压制而成。磁铁和壳体之间有一个非磁性隔离层。带座磁体由此形成一个屏蔽系统。
带座磁体可提供由硬铁氧体、钐钴 (SmCo)、钕 (NdFeB) 制成的磁芯。不同之处在于带座磁体的粘附力。与 AlNiCo 或硬铁氧体带座磁体相比,带 SmCo 磁芯的带座磁铁的吸力高三到五倍。带座磁体的外壳为钢制或不锈钢制。
在 norelem 在线商店中,带座磁体有各种规格,带螺纹和不带螺纹,带内螺纹、钩、圆柱孔和沉头孔。
带橡胶保护套的带座磁铁
带有橡胶保护套(TPE 或合成橡胶)的带座磁体的一大优点是可以保护磁芯或磁铁的敏感表面。通过橡胶保护套,摩擦系数提高,从而获得了较高的侧面附着摩擦力。

带有橡胶保护套的带座磁体是 内螺纹 矩形体(最适合在具有敏感表面。),带

Norelem 在其带座磁体系列中提供用于带座磁体的橡胶保护帽

盘形磁铁 & 按钮磁铁

盘形磁体是带有铝制壳体和钢制外罩的硬化磁体。盘形磁铁具有高耐热性。盘形磁体的外壳为红色,经涂漆处理。盘形磁体 带屏蔽保护并主要用于固定、抓取以及夹具中的安装。如果夹具对空间需求较小,可以使用盘形磁铁

另一方面,钮扣磁铁 具有带有连续固定孔的分段式附着面。具有分段式附着面的纽扣磁铁主要用于实验室和测量目的,并用于固定住金属物件。

U 型磁铁

红色涂漆处理过的 U 型磁铁

吸附磁铁

吸附磁铁,其磁芯由硬铁氧体制成,通常用于公告牌、白色写字板和磁性写字板上。壳体由塑料制成。

附件

除了全系列的磁铁外,norelem 产品系列还提供合适的配件。

镀铬

永磁铁表座黑色表面,吸力强,可开关,用于固定磁铁、支架等

铝制磁性顶珠用于在抛光、装配和激光焊接时进行最佳的加工定位。根据工件的几何尺寸和重量可将摆角调整至最大 90°。磁铁卡盘通过附带的、具有 T 型把手的六角扳手开启和闭合。

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83