norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
磁铁,带埋头螺栓(厚罐形磁铁)材质为 NdFeB,带橡胶层硬化表面
09117

磁铁,带埋头螺栓(厚罐形磁铁) 材质为 NdFeB,带橡胶层硬化表面

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢壳体 1.4104。
磁芯材料为 NdFeB(钕)。
附着面带橡胶层 (TPE)。
提示:厚罐形磁铁,带外螺纹,经屏蔽处理的系统,附着面带橡胶层,以保护敏感的表面。通过橡胶保护套,摩擦系数提高,从而获得了较高的侧面附着摩擦力。温度范围:最大 80 °C。装配:厚罐形磁铁,附着面带橡胶层,可用做磁性止动系统。图纸提示:
1) 附着面
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09117 磁铁,带埋头螺栓(厚罐形磁铁)材质为 NdFeB,带橡胶层硬化表面 217 kB

图纸

磁铁,带埋头螺栓(厚罐形磁铁)材质为 NdFeB,带橡胶层硬化表面

商品选择/筛选

订货号D

D1HLSW吸力
N
CAD配件价格订购
09117-130613M616101115 根据要求
09117-160816M818121323 根据要求
09117-201020M1020141746 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83