norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
原磁铁(磁铁块)材质为 NdFeB
09002

原磁铁(磁铁块) 材质为 NdFeB

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:NdFeB N35(钕)。规格:镀镍。提示:未做屏蔽处理的系统。温度范围:最大 80 °C。装配:磁铁可通过压配或粘合进行安装。图纸提示:
1) 附着面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09002 原磁铁(磁铁块)材质为 NdFeB 109 kB

图纸

原磁铁(磁铁块)材质为 NdFeB

商品选择/筛选

订货号B

HL吸力
N
CAD配件价格订购
09002-07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 根据要求
09002-07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 根据要求
09002-10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 根据要求
09002-12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 根据要求
09002-161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 根据要求
09002-181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 根据要求
09002-262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 根据要求
09002-332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83