norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
原磁铁(磁铁棒)材质为 AlNiCo
09003

原磁铁(磁铁棒) 材质为 AlNiCo

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:AlNiCo(铝、镍、钴)。规格:亮色。提示:未做屏蔽处理的系统。温度范围:最大 450 °C。装配:磁铁可通过压配或粘合进行安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09003 原磁铁(磁铁棒)材质为 AlNiCo 107 kB

图纸

原磁铁(磁铁棒)材质为 AlNiCo

商品选择/筛选

订货号D

L吸力
N
CAD配件价格订购
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 根据要求
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 根据要求
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 根据要求
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 根据要求
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 根据要求
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 根据要求
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 根据要求
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 根据要求
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 根据要求
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 根据要求
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 根据要求
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 根据要求
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 根据要求
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 根据要求
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83