09060
细距永磁夹紧块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
磁铁
细距永磁夹紧块
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
夹紧块 09060-2010 至 09060-2030 由细极距的永磁铁系统组成,其对两个或三个面起作用(极距 4 mm)。
夹紧特别薄的钢制工件时,我们建议使用具有 1.3 mm 细极距的夹紧块 09060-2040。夹紧块的磁性寿命在工业制造领域条件下是无限的。
夹紧块的高度可以被打磨或抛光掉一半的尺寸,而且不会对吸力产生显著影响。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 09060 细距永磁夹紧块
261 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
B
H
最大
角度偏差
磁力面
mm
CAD
配件
价格
订购
09060-2010
100
100
50
10´
1 个表面 100x100 2 个表面 100x50
根据要求
09060-2020
100
50
50
10´
3 个表面 100x50
根据要求
09060-2030
100
25
25
10´
2 个表面 100x25
根据要求
09060-2040
100
25
25
10´
2 个表面 100x25
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-41
|
>
|
>>
09000
原磁铁(磁铁片)
材质为 NdFeB
09001
原磁铁(磁铁片)
带沉孔,材质为 NdFeB
09002
原磁铁(磁铁块)
材质为 NdFeB
09003
原磁铁(磁铁棒)
材质为 AlNiCo
09060
罐形磁铁,材质为
AlNiCo,具有配合公差
09061
罐形磁铁,材质为
AlNiCo,无配合公差
09063
罐形磁铁,材质为
AlNiCo,带轴销
09064
磁铁(带座磁铁),材质为永磁铁氧体
09065
磁铁(带座磁铁),带螺纹,材质为永磁铁氧体
09065-10
磁铁,带内螺纹(带座磁铁)
材质为硬铁氧体,不锈钢壳体
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-41
|
>
|
>>