norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体
09119

磁铁(吸附磁铁) 材质为硬铁氧体

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料制壳体 (ABS)。
磁芯材质为硬铁氧体。
提示:吸附性磁体通常用于公告牌、白色写字板和磁性写字板上。温度范围:最大 100 °C。根据要求:磁芯材质为 NdFeB(钕)。图纸提示:
1) 吸附面
2) 磁铁
3) 壳体
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09119 磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体 81,8 kB

商品选择/筛选

订货号颜色D

D1HH1吸力
N
CAD配件价格订购
09119-101白色10,59,571,50,7 根据要求
09119-161白色1614,571,11,3 根据要求
09119-201白色201672,11,5 根据要求
09119-251白色252282,210 根据要求
09119-301白色30288214 根据要求
09119-361白色3632,57,62,29,5 根据要求
09119-102蓝色10,59,571,50,7 根据要求
09119-162蓝色1614,571,11,3 根据要求
09119-202蓝色201672,11,5 根据要求
09119-252蓝色252282,210 根据要求
09119-302蓝色30288214 根据要求
09119-362蓝色3632,57,62,29,5 根据要求
09119-103红色10,59,571,50,7 根据要求
09119-163红色1614,571,11,3 根据要求
09119-203红色201672,11,5 根据要求
09119-253红色252282,210 根据要求
09119-303红色30288214 根据要求
09119-363红色3632,57,62,29,5 根据要求
09119-104黑色10,59,571,50,7 根据要求
09119-164黑色1614,571,11,3 根据要求
09119-204黑色201672,11,5 根据要求
09119-254黑色252282,210 根据要求
09119-304黑色30288214 根据要求
09119-364黑色3632,57,62,29,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83