norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
罐形磁铁,材质为 NdFeB
09067-10

罐形磁铁,材质为 NdFeB

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:外壳材质为黄铜。
磁芯材质为 NdFeB(钕)。
规格:光滑壳体。提示:光滑规格,经屏蔽处理的系统。
钕厚罐形磁铁任何情况下都不得被直接压入铁中,否则会因为磁短路造成吸力的丧失。

直径“D“经打磨处理,配合公差 h6。

A 型厚罐形磁铁可在不降低吸附力的情况下缩减尺寸“H1"。
温度范围:最大 80 °C。装配:磁铁可通过压配,螺纹紧固或粘合进行安装。图纸提示:
1) 附着面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09067-10 罐形磁铁,材质为 NdFeB 211 kB

图片(总概述)

罐形磁铁,材质为 NdFeB

罐形磁铁,材质为 NdFeB, A 型

更多信息

图纸

罐形磁铁,材质为 NdFeB, A 型

商品选择/筛选

订货号类型D

HH1吸力
N
距铁壁距离
mm
CAD配件价格订购
09067-10-106A62010101,5 根据要求
09067-10-108A82010251,5 根据要求
09067-10-110A10208452 根据要求
09067-10-113A13206702,5 根据要求
09067-10-116A162021503 根据要求
09067-10-120A202552804 根据要求
09067-10-125A253574505 根据要求
09067-10-132A32404,57006 根据要求

罐形磁铁,材质为 NdFeB, B 型

更多信息

图纸

罐形磁铁,材质为 NdFeB, B 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1HT吸力
N
距铁壁距离
mm
CAD配件价格订购
09067-10-206B6M3205101,5 根据要求
09067-10-208B8M3205251,5 根据要求
09067-10-210B10M4207452 根据要求
09067-10-213B13M4207702,5 根据要求
09067-10-216B16M42581503 根据要求
09067-10-220B20M62562804 根据要求
09067-10-225B25M63584505 根据要求
09067-10-232B32M64067006 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83