norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB
09069

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:外壳为钢制。
磁芯材质为 NdFeB。
规格:外壳,镀锌。提示:带遮盖保护。永磁铁材料 NdFeB 较之于 SmCo,吸力再度提高了大约 10-20 %。温度范围:最大 80 °C。图纸提示:
1) 附着面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09069 磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB 151 kB
 吸附磁铁和生磁铁的技术参数 350 kB

图片(总概述)

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB,A 型

更多信息

图纸

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型D

H吸力
N
CAD配件价格订购
09069-01A6 ±0,154,55 根据要求
09069-02A8 ±0,154,513 根据要求
09069-03A10 ±0,154,525 根据要求
09069-04A13 ±0,154,560 根据要求
09069-05A16 ±0,154,595 根据要求
09069-06A20 ±0,156140 根据要求
09069-07A25 ±0,157200 根据要求
09069-08A32 ±0,207350 根据要求

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB,B 型

更多信息

图纸

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB,B 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2HH1T吸力
N
CAD配件价格订购
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 根据要求
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 根据要求
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 根据要求
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 根据要求
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 根据要求
09069-16B20 ±0,158M46139140 根据要求
09069-17B25 ±0,158M47149200 根据要求
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 根据要求
09069-19B40 ±0,210M681813670 根据要求
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 根据要求
09069-21B50 ±0,215M81022131000 根据要求

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB,C 型

更多信息

图纸

磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB,C 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D3HH1L吸力
N
CAD配件价格订购
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 根据要求
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 根据要求
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 根据要求
09069-26C20 ±0,15M661610140 根据要求
09069-27C25 ±0,15M671710200 根据要求
09069-28C32 ±0,20M671710350 根据要求
09069-29C40 ±0,2M882012670 根据要求
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83