norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
磁铁(带座磁铁)带内螺纹,材质为 NdFeB,方形,带橡胶保护套
09112-10

磁铁(带座磁铁) 带内螺纹,材质为 NdFeB,方形,带橡胶保护套

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳为钢制。
磁芯材质为 NdFeB(钕)。
橡胶保护套 TPE。
规格:外壳,镀锌。
橡胶保护套,黑色。
提示:带内螺纹的带座磁铁,带遮盖保护。通过橡胶保护套保护敏感的表面。通过橡胶保护套,摩擦系数提高,从而获得了较高的侧面附着摩擦力。温度范围:最大 60 °C。装配:理想吸附在具有敏感表面的金属板上。图纸提示:
1) 附着面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09112-10 磁铁(带座磁铁)带内螺纹,材质为 NdFeB,方形,带橡胶保护套 139 kB

图纸

磁铁(带座磁铁)带内螺纹,材质为 NdFeB,方形,带橡胶保护套

商品选择/筛选

订货号类型B

D1D2HH1H2LL1吸力
N
CAD配件价格订购
09112-10-14331A3110M46,964,543-105 根据要求
09112-10-24331B3110M46,964,54325146 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83